ASCO™ シリーズ 588 据置型酸素濃縮器マニホールド

ASCO 588 据置型酸素濃縮器マニホールドは、2 つの汎用電磁弁を使用して、医療機器の空気の流れを制御するように設計されています。このターンキーソリューションは小型で軽量な設計となっているため、ユーザーはデバイスの流路に簡単に統合することができます。有刺鉄線ポート設計により、必要なチューブを容易に接続できるため、医療機器の組み立て時間や市場投入までの時間を短縮することができます。

仕様

流体空気または不活性ガス
シール材EPDM および FKM
マニホールド本体PBT
応答時間~30ms 通電、~60ms 非通電
接続リード線
標準電圧12 VDC(+/- 10%)
電力定格1.0 W