ASCO™ シリーズ 600 イプラインストレーナ

ASCO シリーズ 600 パイプラインストレーナは、流体に固形物が含まれないことが不可欠な場合に使用する必要があります。適切な流量を確保し、バルブ、制御装置、およびその他の機器の損傷を防ぎます。600シリーズは、鍛造真鍮構造とステンレス鋼のストレーニング要素を備えています。

仕様

管径 / ポートサイズ1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/4 "; 3/8 "