ASCO™ DIN 電気コネクタ

ASCO シリーズ DIN 電気コネクタは、標準化された 3 ピン成形コイルに適合するように設計されたスペードコネクタです。ガラス繊維強化ポリアミド製ハウジングと蓋が特徴です。DINコネクタは、ガスケットで適切に取り付けられた場合、湿気の侵入と洗浄に対するIP65保護を備えています。18 mm 接点の標準コネクタには取り外し可能な蓋が付いており、配線にアクセスして、コネクタを外したり、ソレノイドバルブの動作を中断したりすることなく、電源を簡単に確認できます。

仕様

規格 / 規制IP65