ASCO DPT P152 粒子センサ
仕様
| 通信 | フィールドバス、Bluetooth、HART® |
| 機能 | 機器の診断、EPA 自動セルフチェック、基本的な内部データロギング |
| 解像度 | 0.5 pA (0 ~ 5,000 pA)<br>5.0 pA (0 ~ 5,000 pA)<br>10.0 pA (0 ~ 100,000 pA) |
| 区域分類 | 汎用、危険場所クラス II、危険場所クラス I |
| プロセス圧力 | 10 PSI (0.69 bar)、100 PSI (6.9 bar) |
| プロセス温度 | 250 ℉ (121 ℃)、450 ℉ (232 ℃)、500 ℉ (260 ℃) |
| コーティング | ベア、PTFE コーティング、テフロン層 |