ASCO™ L133 汎用ソレノイドバルブ

ASCO L133 シリーズ汎用バルブは、水、空気、不活性ガス、蒸気、非腐食性流体の制御用に設計されています。このシリーズのバルブは、幅広い産業用途に使用できます。これらのバルブは、2/2 または 3/2 の常時閉、常時開、またはユニバーサルサービスバージョンに加えて、比例制御およびラッチバージョンで利用できます。

仕様

本体材質真鍮
バルブアクチュエ―ションソレノイド - パイロット操作
機能2 方向 - 2/2 常時閉
配管口径 / ポートサイズ3/8"、1/2"、3/4"、1"
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
最大許容圧力(PS)16 bar
流体温度-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM)
最大粘度5°E(~37 cSt または mm2/秒)
シーリングNBR; FPM; EPDM