Numatics™ シリーズ Mark 8 方向制御バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動形 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8 "; 1/4 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3 - クローズセンター |
| 規格 / 規制 | CSA、IP65、UL |
| 操作環境 | 屋内、屋外 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、真空 |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動形 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8 "; 1/4 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3 - クローズセンター |
| 規格 / 規制 | CSA、IP65、UL |
| 操作環境 | 屋内、屋外 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、真空 |