ASCO 261 シリーズ ガスシャットオフ電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | アルミニウム |
| 流体 | 天然ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 2方向 - 2/2常時開 |
| 電圧 | 24 AC, 120 AC, 230 AC |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150 PSIGに真空 |
| 作動環境 | 屋内 |
| 規格 / 規制 | CSA、UL、FM |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド |
| 本体材質 | アルミニウム |
| 流体 | 天然ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 2方向 - 2/2常時開 |
| 電圧 | 24 AC, 120 AC, 230 AC |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150 PSIGに真空 |
| 作動環境 | 屋内 |
| 規格 / 規制 | CSA、UL、FM |