ASCO™ 空気圧式排気マフラ

ASCO Numatics は、空気圧式動作制御システム向けの高品質な排気サイレンサを幅広く製造しています。これらには、高負荷マフラ、速度制御マフラ、ベントサイレンサ、取入口フィルタストレーナが含まれます。サイレンサは、自動車、タイヤ製造、プレスルーム、金属プレス、および瓶詰め用途向けに設計されています。

仕様

規格 / 規制1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2