製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8344G070DC240/DCD

部品番号:

Asco-8344G070DC240/DCD

$960.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4 BRASS 11.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage240DC
Product Weight5.20 lbs
Kit Number302731
Coil ClassFT
Coil Number238710-054-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY