製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EFHT8262H078AC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EFHT8262H078AC120/60,110/50D

$278.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/H AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 167 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerLT NBR