製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EVL8316G382MBDC24/DCK

部品番号:

Asco-EVL8316G382MBDC24/DCK

3/8 X 5/16 3NC STAINL1.4 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316982
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 1.4/F DC