ASCO™ JKF8215G023AC24/60,22/50

部品番号:

Asco-JKF8215G023AC24/60,22/50

$498.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC