ASCO™ JKF8215G023VDC12/DC

部品番号:

Asco-JKF8215G023VDC12/DC

$499.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/16 3 NC Stainless Steel 0.48/H W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC