ASCO™ SC8215G013VDC12/DC

部品番号:

Asco-SC8215G013VDC12/DC

$483.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 3 NO Brass 6.1 /F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC