ASCO™ SC8215G020BAC24/60,22/50

部品番号:

Asco-SC8215G020BAC24/60,22/50

$338.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC