製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8356A005VAC120/60

部品番号:

Asco-SC8356A005VAC120/60

1/8 X 3/64 3NO BRASS 6.3 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 3NO BRASS 6.3/F AC