ASCO™ SU8215G023VDC120/DC

部品番号:

Asco-SU8215G023VDC120/DC

$544.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/H W

仕様

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439-V
Coil ClassHT
Coil Number238912-034
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 11.6/H DC