ASCO V366 シリーズ 小型電磁弁
仕様
| 本体材質 | ブラス |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動形 |
| 機能 | 3/2 常時閉; 3/2 常時開 |
| 配管口径/ ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 16 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR); 0°C +90°C (FPM) |
| 最大粘度 | 3°E (~22 cStokes または mm2/s) |
| シーリング | NBR; FPM |
仕様
| 本体材質 | ブラス |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動形 |
| 機能 | 3/2 常時閉; 3/2 常時開 |
| 配管口径/ ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 16 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR); 0°C +90°C (FPM) |
| 最大粘度 | 3°E (~22 cStokes または mm2/s) |
| シーリング | NBR; FPM |