AVENTICS 490/579/589 シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS 490/579/589 シリーズ は頑丈なポリマー製ハウジングを備え、個別またはブロックとして取り付けることができます。これらは広範囲の電圧をカバーし、空圧配管のための迅速な接続を特長としています。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    2/2 NC, with spring return
    3/2 NC, with spring return
    3/2 NO, with spring return
    3/2, with spring return
    5/2, with spring return
    NC
    NO
    5/16"
    Ø 1/4"
    Ø 4
    Ø 6x1
    Ø 8x1
    50 l/min
    520 l/min
    600 l/min
    750 l/min
    850 l/min
    0 bar
    0.5 bar
    2 bar
    3 bar
    4 bar
    7 bar
    8 bar
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    110 V DC
    230 V AC
    ISO 15217, form C
    Red
    with detent
    External
    Internal
    1.6 W
    1.7 W
    2 W
    2.1 W
    Polyamide
    Polyoxymethylene
    Polyurethane
    50 °C
    -15 °C
    Soft Seal
    push-in fitting
    Poppet valve
    Basic valve with coil without valve plug connector
    20 mm
    490
    579
    589
    Without valve plug connector
    -10 % / +10 %
    -20 % / +20 %
    - 5 % / +10 %
    1 - 10 の 631 製品の結果
    列を選択
    有効化
    スイッチング原理
    バルブ機能
    圧縮空気接続出力
    流量 (L/M)
    最小作動圧
    最大作動圧
    作動電圧
    電気接続 2
    LED の色
    手動オーバーライド
    バルブパイロット
    ワット数
    ハウジング材質
    戻りタイプ
    可用性
    電気接続
    電気接続タイプ
    ロック可能
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    5724970220

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 490, 作動圧力(最小) 4 bar 5724970220

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 4
    $66.10
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5724990220

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 490, 作動圧力(最小) 0 bar 5724990220

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 450 l/min
    $75.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790200210

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790200210

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $53.46
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790200220

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790200220

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $53.46
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790200620

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790200620

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $74.64
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790205220

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790205220

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $53.46
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790205270

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790205270

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $53.46
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790205280

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790205280

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $53.46
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790205680

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790205680

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 6x150 l/min
    $74.64
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5790400310

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790400310

    有効化スイッチング原理バルブ機能圧縮空気接続出力流量 (L/M)
    電気系3/2、ばね戻り付きNCØ 1/4"
    $73.36
    リストに追加