AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 490, 作動圧力(最小) 0 bar 5724990220

部品番号:

AVENTICS-5724990220

$75.79

数量:
カートに追加
データシートを見る
V490-3/2NC-024DC-ND1,2

仕様

作動電気
サイズ490
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 4
定格吐出 Qn50 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値7 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC- 5 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅20 mm
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間18 ms
材質 ハウジングポリオクシメチレン
重量0.073 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C