AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790400310

部品番号:

AVENTICS-5790400310

$73.36

数量:
カートに追加
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

仕様

作動電気
指示吐出 850 l/min
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力Ø 1/4"
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧12 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅20 mm
電力 消費 DC1.6 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間18 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間16 ms
材質 ハウジングポリアミド
重量0.093 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C