AVENTICS™ シリーズ 500 ゾーンセーフティバルブシステム

AVENTICS シリーズ 500 バルブシステムには、1 つのバルブシステム内に複数の安全ゾーンを統合する機能があります。このアプローチは、ゾーンセーフティと呼ばれます。Emerson のゾーンセーフティソリューションは、予測可能な動作を安全に実施できるようにすることで、標準的なエネルギーの放出(「空気のダンピング」の慣行)を越えます。これにより、生産を不要に中断することなく空気供給を遮断してオペレーターの安全を維持することができます。統合された当社のアプローチは、1 つのバルブシステムで冗長な空気圧安全回路設計を簡素化し、1 台のマシンにつき最大 3 つの個別ゾーンを構成することができます。このシンプルで使いやすいソリューションは、設計エンジニアが機械指令 2006/42/EC を満たし、ISO 13849-1 に準拠しつつ、既存の安全回路によく見られるコンポーネントと複雑さを排除するのに役立ちます。

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド - エアパイロット
パイプ / ポートサイズ1/4、3/8、8 mm、6 mm
ポートタイプNPTF、G ISO228/1-G BSPP、プッシュイン
機能4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3 - クローズドセンター、4 方向 - 5/3 - オープンセンター、4 方向 - 5/3、4 方向 - 5/3 - プレッシャーセンター、デュアル 3 - 方向 2 X ノーマルクローズ、デュアル 3 方向 2 Xノーマルオープン
流量1.0 Cv~2.0 Cv<br>.86~1.73 Kv<br>1000~2000 L/M<br>60~120 M3/H<br>35.3~70.6 SCFM
最大差圧 / 最大動作圧力真空~150 PSIG、真空~10.3 Bar
標準 / 規格機会安全性 13849(ISO 13849-1 および ISO 13849-2)
動作環境屋内
メディア空気、不活性ガス