AVENTICS™ 580 CHARM ノード

AVENTICS シリーズ 580 CHARacterization (CHARM) ノードは、電子マーシャリングテクノロジーを備えた Emerson の DeltaV™ S シリーズ分散制御システム (DCS) へのソレノイドバルブの統合を容易にするように設計されています。580 CHARM ノードにより、AVENTICS 500 シリーズ空気圧バルブとバルブシステムを DeltaV DCS ネットワークに完全に統合できます。580 CHARM ノードにより、分散制御システムを使用するプロセスプラントの I/O および空気圧バルブシステムに完全な Emerson ソリューションが利用可能になりました。580 CHARM ノードを CHARM ベースプレートを介して DeltaV システムに直接リンクすることにより、パイロットバルブバルブシステムの試運転が大幅に簡素化され、ネットワークインターフェイス、ネットワークゲートウェイ、配線、ジャンクションボックスの数が大幅に削減されました。このノードは、ライフサイエンス、製薬、バイオテクノロジーなどの産業向けに、コスト削減と追加機能を提供します。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
バージョン
通信プロトコル
電気接続
ワイヤの数
可用性
製品シリーズ
保護等級
産業
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
P580AECH2010A00

AVENTICS Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

バージョン通信プロトコル電気接続ワイヤの数可用性
DeltaVM12x15-pin
$1,202.80
リストに追加