Numatics ™ 901 デルタエアフィルタシリーズ

この 901デルタシリーズは、高い流れを必要とするアプリケーション用のプレミアムエアフィルタ機能を提供します。標準アルミエンドキャップは、全てのエレメント、プレミアム手動排水管、フッ素ゴムシール(FKM)、有用な3本の内部プレフィルタによって、市場の他のメーカーとは独立したデルタシリーズを設定しています。デルタプレミアムフィルタシリーズは CRN 登録されています (CRN # 0H 12256.5 C-ポートサイズ1/4 から 2)。
デルタフィルタシリーズは、産業、プロセス、医療などの多くの用途での使用に最適で、コンプレッサアプリケーションに適しています。

仕様

微粒子フィルタ仕様ISO 12500 ごとに 33.2 ppm インレット (40 mg/m&sup 3)
粒子捕捉効率97.50%
最大粒子サイズ3 μm
最大粒子濃度1.0 mg/m³ / (0.8375 ppm)
流路エレメントの外側から内側へ
合体フィルタ仕様ISO 12500 ごとに 33.2 ppm インレット (40 mg/m&sup 3)
合体効率95.00%
最大粒子サイズ1.0 μm
最大粒子濃度2.8 mg/m³ / (2.3 ppm)
最大オイル濃度2.0 mg/m&sup 3/(1.66 ppm)
流路エレメントの内側から外側へ