AVENTICS™ CCL-IS シリーズ標準シリンダ (ISO 15552)

カタログを見る
クリーンな設計の AVENTICS CCL-IS シリーズ (ISO 15552) シリンダは、特に食品業界の包装用途向けに製造されています。実用的なセンサの取り付けが特徴で、そのクリーンな設計は、効率的でシンプルなクリーニングと低いメンテナンスサイクルを組み合わせています。

Your selection:
    ISO 15552
    25 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    Double-acting
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Pneumatically
    pneumatic adjustable cushioning
    Dry-Run Scraper
    Front Lube Unit
    ATEX optional
    High corrosion
    Industry standard
    Suitable for use in food processing
    suitable for use in food processing
    piston with magnet
    10 bar
    309 N
    507 N
    792 N
    1237 N
    1964 N
    3167 N
    4948 N
    7731 N
    260 N
    435 N
    665 N
    1039 N
    1766 N
    2857 N
    4639 N
    7224 N
    single
    through
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    Polyester
    Dry-Run Scraper
    Front Lube Unit
    Standard Industry Scraper
    External thread
    1 - 10 の 396 製品の結果
    列を選択
    規格および規制
    ストローク長
    口径
    シリンダー機能
    可用性
    圧縮空気接続
    クッション性
    シリンダーの特長
    環境要件
    産業
    磁気ピストン
    Max Stroke
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドの改造
    ピストンロッドのねじ
    製品シリーズ
    スクレーパー
    スクレーパタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R480058830

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058830

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    50 mm32 mmダブル動作
    $222.74
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480058890

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058890

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    50 mm63 mmダブル動作
    $346.36
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480058909

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058909

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    250 mm100 mmダブル動作
    $671.35
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480058941

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480058941

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    400 mm50 mmダブル動作
    $367.74
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059075

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059075

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    100 mm32 mmダブル動作
    $228.60
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059526

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059526

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    160 mm40 mmダブル動作
    $271.86
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059528

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059528

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    50 mm40 mmダブル動作
    $255.05
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059529

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059529

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    400 mm40 mmダブル動作
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059532

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059532

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    200 mm80 mmダブル動作
    $509.23
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480059699

    AVENTICS ISO 15552, series CCL-IS R480059699

    規格および規制ストローク長口径シリンダー機能可用性
    125 mm80 mmダブル動作
    $484.92
    リストに追加