AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058909

部品番号:

AVENTICS-R480058909

$671.35

数量:
カートに追加
データシートを見る
CCL-DA-100-0250-IS-0210040211AB00000-BAS

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø100 mm
ストローク250 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション, 高い防錆性
証明書ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向4639 N
ピストン力 出方向4948 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/2
ピストン棒ねじM20x1,5
緩衝長さ19.5 mm
緩衝エネルギー88 J
重量 0 mm ストローク4.42 kg
重量 +10 mm ストローク0.133 kg
ストローク 最大2800 mm
中間圧縮空気