AVENTICS™ CERAM シリーズ方向制御バルブ


Your selection:
    Electrically
    ISO 1
    ISO 2
    ISO 3
    ISO 4
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    Basic valve without coil
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    110-120 V AC
    220 V AC
    220-240 V AC
    External
    Internal
    with detent
    without detent
    1100 l/min
    2400 l/min
    4300 l/min
    7500 l/min
    2.7 W
    Ceramic
    Die cast zinc
    Die-cast aluminum
    10.3 bar
    -0.8 bar
    -0.95 bar
    0 bar
    2 bar
    3 bar
    Base plate connection
    Closed Center
    Exhausted Center
    30 mm
    762 mm
    EN 175301-803, form A
    1 - 10 の 128 製品の結果
    列を選択
    有効化
    スケールサイズ
    スイッチング原理
    バルブ設定
    作動電圧
    電気接続
    バルブパイロット
    手動オーバーライド
    流量 (L/M)
    ワット数
    シール/シールタイプ
    ハウジング材質
    最大作動圧
    最小作動圧
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R432002440

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002440

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/3、排気された中間位置コイルなし基本弁
    $380.58
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002441

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002441

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/3、閉じた中間位置コイルなし基本弁
    $375.58
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002442

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002442

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/3、排気された中間位置コイルなし基本弁
    $380.58
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002443

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002443

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/3、閉じた中間位置コイルなし基本弁
    $380.58
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002444

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002444

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、ばね戻り付きコイルなし基本弁
    $269.29
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002445

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002445

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、空気ばね戻り付きコイルなし基本弁
    $265.75
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002446

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002446

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、両側作動コイルなし基本弁
    $323.75
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002447

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002447

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、ばね戻り付きコイルなし基本弁
    $269.29
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002448

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002448

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、空気ばね戻り付きコイルなし基本弁
    $265.75
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432002449

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CERAM, size 2 R432002449

    有効化スケールサイズスイッチング原理バルブ設定作動電圧
    電気系ISO 25/2、両側作動コイルなし基本弁
    $323.75
    リストに追加