AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002448
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| サイズ | ISO 2 |
| 切換原則 | 5/2、空気ばね戻り付き |
| 作動エレメント | 片側作動 |
| 手動操作 | 一時停止, 一時停止なし |
| パイロット | 内部 |
| 定格吐出 Qn | 2400 l/min |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10.3 bar |
| 標準バルブ | コイルなし基本弁 |
| 封止原則 | セラミック |
| 規格 | ISO 5599-1 |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 66 °C |
| 重量 | 1.68 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |