AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002440

部品番号:

AVENTICS-R432002440

$380.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
CERAM-ISO2-5/3OC-DS-E-L/COIL

仕様

作動電気
サイズISO 2
切換原則5/3、排気された中間位置
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止, 一時停止なし
パイロット外部
定格吐出 Qn2400 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10.3 bar
標準バルブコイルなし基本弁
封止原則30 mm CNOMO, セラミック
規格ISO 5599-1
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度66 °C
重量1.21 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
Housing materialDie-cast aluminum