AVENTICS CON-VP シリーズ バルブプラグコネクタ

カタログを見る
Aventics Con-Vpシリーズには、さまざまなバルブシリーズとセンサとの間で使用するための自己組立用バルブコネ クタが含まれています。このシリーズはen 175301-803規格に準拠し、A、B、C工業規格、Cおよびc工業規格のコネク タタイプをカバーしています。

1 - 10 の 19 製品の結果
列を選択
ワイヤの数
シールド
アクセサリタイプ
電気接続
可用性
Cable Exit 1
証明書
接続タイプ
コネクタタイプ
接点
電気接続タイプ
産業
LED の色
最大周囲温度
最小周囲温度
極の数
作動電圧
製品シリーズ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
1834484048

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484048

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしバルブコネクターEN 175301-803、型 A
$7.61
リストに追加
No Image Available For Product
1834484050

AVENTICS Valve plug connector, series CON-VP 1834484050

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしC型バルブコネクタEN 175301-803、型 C
$8.97
リストに追加
No Image Available For Product
1834484051

AVENTICS Valve plug connector, series CON-VP 1834484051

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしB型工業用バルブコネクタ型 B 産業
$7.61
リストに追加
No Image Available For Product
1834484059

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484059

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
3+EシールドなしバルブコネクターEN 175301-803、型 A
$9.82
リストに追加
No Image Available For Product
1834484096

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ, 型B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしB型バルブコネクタEN 175301-803、型 B
$10.78
リストに追加
No Image Available For Product
1834484101

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484101

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしバルブコネクターEN 175301-803、型 A
$24.02
リストに追加
No Image Available For Product
1834484102

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484102

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしバルブコネクターEN 175301-803、型 A
$30.24
リストに追加
No Image Available For Product
1834484103

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484103

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしバルブコネクターEN 175301-803、型 A
$30.24
リストに追加
No Image Available For Product
1834484104

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズ, 型B, 24 V AC/DC 1834484104

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしB型バルブコネクタEN 175301-803、型 B
$24.02
リストに追加
No Image Available For Product
1834484105

AVENTICS バルブコネクタ、CON-VPシリーズP, 型B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

ワイヤの数シールドアクセサリタイプ電気接続可用性
2+EシールドなしB型バルブコネクタEN 175301-803、型 B
$30.24
リストに追加