AVENTICS™ バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484101

部品番号:

AVENTICS-1834484101

$24.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

仕様

接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大9.5 mm
シールディングEN 175301-803、型 A, 非シールド
LED付き
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度90 °C
電流、最大1.5 A
コンタクト割り当て2+E
保護タイプIP67
保護回路2つのツェナーダイオード
作動電圧24 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズEN 175301-803、型 A
電気接続 1, 極数2+E
ケーブル出口角度付き
ケーブル出口 角度90°
固定ねじの締め付けトルク0.4 Nm
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットシリコンゴム
Seal materialSilicone caoutchouc