AVENTICS™ バルブコネクタ、CON-VPシリーズ 1834484059

部品番号:

AVENTICS-1834484059

$9.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-VP-F_A-3+E-SCREW

仕様

接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大9.5 mm
規格 電気接続EN 175301-803、型 A, 非シールド
証明書CE – 適合性準拠宣言, UKCA
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度90 °C
電流、最大0.416666667
コンタクト割り当て3+E
保護タイプIP67
作動電圧300 V DC / 250 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズEN 175301-803、型 A
電気接続 1, 極数3+E
ケーブル出口角度付き
ケーブル出口 角度90°
固定ねじの締め付けトルク0.4 Nm
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
Seal materialNitrile butadiene rubber