AVENTICS CVI シリーズ シリンダーバルブユニット

スペア部品
AVENTICS CVI シリーズ は、2 つの ISO シリンダーシリーズと 5 つの組み合わせ自由なバルブシリーズを備えたシリンダーバルブユニットで、個々のユニットをオンラインでカスタム構成できます。シリンダーバルブユニットは、大規模施設のフラップ制御など、統合された分散型空気圧アプリケーション向けのソリューションを提供します。

機能

  • ISO 15552 準拠
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • 最大ストローク: 2800 mm
  • 完全に組み立てられ、テストされた作業ユニット
  • PRA および TRB シリーズ
  • オプション:低摩擦、MSS(モジュラーシーリングシステム)、ATEX