AVENTICS™ DS2 シリーズ圧力下露点センサ

Aventics DS2 圧力下露点センサは、圧縮空気システムの露点温度を測定するために空気され、高い信頼性を備えた高精度機器です。このセンサは水分含有量を検出し、空圧システム内の空気の品質確保に大きく貢献します。DS2 はリアルタイムの正確なデータを提供して、水分に起因する機器の腐食、凍結、誤動作などの問題の予防に役立ちます。コンパクトな設計で、既存システムとの統合も容易であるため、最適な性能と空圧コンポーネントの寿命を維持するには最適な選択肢です。Aventics DS2 は、厳しい空気圧の品質水準が必要な用途には不可欠で、システム全体の効率と製品の品質を高める効果があります。

1 - 2 の 2 製品の結果
列を選択
産業
測定範囲
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R412029179

AVENTICS DS2 シリーズ 露点センサ R412029179

産業測定範囲可用性
産業-20 ... +50 °Ctd
リストに追加
No Image Available For Product
R412029180

AVENTICS DS2 シリーズ 露点センサ R412029180

産業測定範囲可用性
産業-80 ... +20 °Ctd
リストに追加