仕様
| 圧力露点範囲 | -80 ... +20 °Ctd |
| 精度 | ± 1 ℃、+ 50~ - 20 ℃tdの場合, ± 2 ℃、+ 20~ - 50 ℃tdの場合, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| 作動圧力(最小) | -1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 50 bar |
| 作動電圧 | 24 V DC, 10-36 V DC |
| 保護タイプ | IP66 |
| 証明書 | EMV in according with DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories) |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |
| 最大の媒体温度 | 70 °C |
| 指示 | ideal 0...50 °C |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | M12 |
| 電気接続 極数 | 5極 |
| 電気接続 コーディング | A - コード化 |
| 出力信号 | Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link |
| 重量 | 0.197 kg |
| 材質 ハウジング | ステンレススチール |