AVENTICS™ DS2 シリーズ 露点センサ R412029179

部品番号:

AVENTICS-R412029179

CAD を表示
SENSOR DS2 -20CTD...+50CTD

仕様

圧力露点範囲-20 ... +50 °Ctd
精度± 1 ℃、+ 50~ - 20 ℃tdの場合, ± 2 ℃、+ 20~ - 50 ℃tdの場合, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値50 bar
作動電圧24 V DC, 10-36 V DC
保護タイプIP66
証明書EMV in according with DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
指示ideal 0...50 °C
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12
電気接続 極数5極
電気接続 コーディングA - コード化
出力信号Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
重量0.197 kg
材質 ハウジングステンレススチール