AVENTICS ICM シリーズ Mini シリンダ

カタログを見る
AVENTICS ICM シリーズ は、過酷な環境においても高い耐食性と信頼性を実現する、コスト効率の高いミニシリンダーソリューションです。シリンダチューブとピストンロッドはステンレススチールで作られ、シリンダカバーは高品質のポリマーから作られています。

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    12 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    70 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    300 mm
    320 mm
    400 mm
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    G 1/8
    M5
    High corrosion
    Industry standard
    Suitable for use in food processing
    piston with magnet
    piston without magnet
    10 bar
    26 N
    32 N
    40 N
    49 N
    58 N
    71 N
    90 N
    127 N
    136 N
    198 N
    250 N
    309 N
    506 N
    24 N
    42 N
    53 N
    72 N
    104 N
    109 N
    166 N
    198 N
    260 N
    435 N
    M10x1,25
    M4
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    single
    13 N
    37 N
    6 N
    62 N
    9 N
    24 N
    28 N
    4 N
    6 N
    7 N
    External thread
    1 - 10 の 149 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    シリンダー機能
    クッション性
    可用性
    圧縮空気接続
    環境要件
    産業
    磁気ピストン
    Max Stroke
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドのねじ
    製品シリーズ
    数量の増分
    スクレーパタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1320801000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1320801000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    8 mm12 mmダブル動作弾性クッショニング
    $65.78
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1320802000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1320802000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    8 mm25 mmダブル動作弾性クッショニング
    $71.22
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1320805000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1320805000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    8 mm50 mmダブル動作弾性クッショニング
    $76.14
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1320808000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1320808000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    8 mm80 mmダブル動作弾性クッショニング
    $78.12
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321001000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321001000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    10 mm12 mmダブル動作弾性クッショニング
    $74.67
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321002000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321002000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    10 mm25 mmダブル動作弾性クッショニング
    $82.47
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321005000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321005000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    10 mm50 mmダブル動作弾性クッショニング
    $89.64
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321008000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321008000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    10 mm80 mmダブル動作弾性クッショニング
    $92.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321201000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321201000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm12 mmダブル動作弾性クッショニング
    $80.92
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1321202000

    AVENTICS Mini cylinder, Series ICM 1321202000

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm25 mmダブル動作弾性クッショニング
    $90.90
    リストに追加