AVENTICS™ Mini cylinder, Series ICM 1320805000

部品番号:

AVENTICS-1320805000

$76.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
ICM-DA-008-0050-0

仕様

規格ISO 6432
型式ダブル動作
ピストン Ø8 mm
ストローク50 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, 高い防錆性
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM4
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向24 N
ピストン力 出方向32 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量 0 mm ストローク0.025 kg
重量 +10 mm ストローク0.003 kg
ストローク 最大80 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C