AVENTICS™ Mini cylinder, Series ICM 1321202000

部品番号:

AVENTICS-1321202000

$90.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
ICM-DA-012-0025-0

仕様

型式ダブル動作
ピストン Ø12 mm
ストローク25 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, 高い防錆性
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM6
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向53 N
ピストン力 出方向71 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量 0 mm ストローク0.048 kg
重量 +10 mm ストローク0.005 kg
ストローク 最大100 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C