AVENTICS™ PG1 シリーズ圧力ゲージ

カタログを見る
AVENTICS PG1 シリーズは、空気圧回路ごとに明確な空気圧ディスプレイを視覚化して信頼性を高めます。空気品質を制御するためのパラメータに加えて、十分な圧力を供給することは、機械オートメーション内の信頼性の高いシステムを操作するための基礎です。エマソンは、さまざまなアプリケーションや空気処理システム用の機械に統合できる機械式圧力ゲージを提供しています。ユニバーサル PG1 シリーズの個々のバージョンの仕様は、外観、材質、必要な取り付けタイプなどのオプションの選択を提供します。

Your selection:
    Filter monitoring
    Pressure gauge
    Back Port
    Bourdon tube pressure gauge
    Diaphragm pressure gauge
    For Panel installation
    For panel installation
    with U-clip
    with adjustable work area display
    with glycerin filling
    60 °C
    80 °C
    Black
    White
    suitable for ATEX
    G 1/4
    G 1/8
    M5
    R 1/8
    Ø 4
    Ø 6
    Ø 6x1
    0 bar
    1 bar
    1.6 bar
    10 bar
    12 bar
    16 bar
    2.5 bar
    25 bar
    3 bar
    4 bar
    6 bar
    -1 bar
    0 bar
    Acrylonitrile butadiene styrene
    Polyamide
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    15 mm
    26 mm
    28 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    63 mm
    0 bar
    1.6 bar
    2.5 bar
    3 bar
    4 bar
    6 bar
    10 bar
    12 bar
    16 bar
    20 bar
    25 bar
    -10 °C
    -15 °C
    -20 °C
    -25 °C
    -40 °C
    0 °C
    25 °C
    1
    4
    1,6
    2,5
    -0.8 bar
    0 bar
    0 bar
    0.5 bar
    1.2 bar
    1.7 bar
    10 bar
    12 bar
    2 bar
    2.5 bar
    20 bar
    3 bar
    3.2 bar
    4 bar
    6 bar
    8 bar
    0.05
    0.1
    0.2
    0.25
    0.5
    1
    MPa
    bar
    1 - 10 の 117 製品の結果
    列を選択
    アクセサリタイプ
    バージョンマノメーター
    最大周囲温度
    産業
    Background color
    可用性
    証明書
    圧縮空気接続
    Display range max.
    Display range min.
    ハウジング材質
    圧力計ハウジング直径
    最大作動圧
    最小周囲温度
    連続力
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1827231009

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231009

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231010

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231010

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231011

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231011

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231012

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231012

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231015

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231015

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231016

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231016

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231018

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231018

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231023

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231023

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231024

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231024

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|Back Port60 °C産業
    $23.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827231030

    AVENTICS Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231030

    アクセサリタイプバージョンマノメーター最大周囲温度産業Background color
    圧力ゲージBourdon tube pressure gauge|For panel installation|with U-clip60 °C産業
    $42.00
    リストに追加