AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231012

部品番号:

AVENTICS-1827231012

$23.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-2,5)

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
品質クラス1,6
圧縮空気ポートG 1/4
定格直径50 mm
目盛値0.1
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大2 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.2.5 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値2.5 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景黒
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)緑
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)白
色 針白
重量0.09 kg
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮