AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231030

部品番号:

AVENTICS-1827231030

$42.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
規格化EN 837-1
品質クラス1,6
圧縮空気ポートG 1/8
定格直径40 mm
目盛値0.5
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大8 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景黒
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)緑
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)白
色 針白
重量0.097 kg
材質 ハウジングスチール, クロムメッキ
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮