AVENTICS™ PRA 空気圧シリンダ

カタログを見る
AVENTICS PRA シリーズ(ISO 15552)シリンダは、センサスロットが統合されたコンパクト設計です。PRA (ISO 15552) シリーズシリンダはあらゆる業界でご使用頂けます。これには、一般的な自動化技術、機械とシステムの構築、および特定の業界の用途が含まれます。

1 - 10 の 810 製品の結果
列を選択
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
可用性
圧縮空気接続
環境要件
産業
磁気ピストン
Max Stroke
最大作動圧
ピストン力(伸長時)
ピストン力(収縮時)
ピストンロッドの改造
ピストンロッドのねじ
製品シリーズ
クイックシップ可
スクレーパー
スクレーパタイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
0822120001

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120001

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm25 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$178.55
リストに追加
No Image Available For Product
0822120002

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120002

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm50 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$180.76
リストに追加
No Image Available For Product
0822120003

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120003

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm80 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$183.42
リストに追加
No Image Available For Product
0822120004

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120004

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm100 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$185.20
リストに追加
No Image Available For Product
0822120005

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120005

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm125 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$187.43
リストに追加
No Image Available For Product
0822120006

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120006

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm160 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$190.53
リストに追加
No Image Available For Product
0822120007

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120007

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm200 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$194.08
リストに追加
No Image Available For Product
0822120008

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120008

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm250 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$198.52
リストに追加
No Image Available For Product
0822120009

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120009

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm320 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$204.73
リストに追加
No Image Available For Product
0822120010

AVENTICS プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120010

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
32 mm400 mmダブル動作調整可能な空気圧クッション
$211.83
リストに追加