AVENTICS™ RTC シリーズロッドレスシリンダ

スペア部品
カタログを見る
AVENTICS RTC シリーズロッドレスシリンダは、コンパクトなサイズの最適化されたストローク幅を実現します。ユニークな楕円形のピストン形状と一体型スライド/ピストンユニットは、多くの一般的な機器オプションに加わった、RTC シリーズロッドレスシリンダの 2 つの特徴にすぎません。ベーシックバージョン、スライドベアリング、コンパクトガイド、および負荷の大きい場合のヘビーデューティバージョンといった、4 つのバリエーションで利用できます。主要な強みが異なるため、幅広い範囲の動きと位置をカバーします。スペースが節約され、機械設計が容易になります。ピストン直径 16mm から最大 80mm、ストローク幅が最高 9,900mm で、広範囲の適用が可能です。このシリンダは、極度の再現性が特長で、0.01 m/s から >20 m/s までの幅広い速度範囲をカバーします。

1 - 10 の 381 製品の結果
列を選択
ガイド
口径
ストローク長
圧縮空気接続
可用性
クッション性
産業
Max Stroke
製品シリーズ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141454

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm100 mmG 1/8
$421.92
リストに追加
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141455

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm200 mmG 1/8
$435.73
リストに追加
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141456

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm300 mmG 1/8
$449.54
リストに追加
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141457

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm400 mmG 1/8
$463.34
リストに追加
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141458

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm500 mmG 1/8
$477.15
リストに追加
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141459

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm600 mmG 1/8
$490.96
リストに追加
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141460

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm700 mmG 1/8
$504.76
リストに追加
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141461

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド25 mm800 mmG 1/8
$518.57
リストに追加
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141462

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド32 mm200 mmG 1/8
$571.57
リストに追加
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141463

ガイド口径ストローク長圧縮空気接続可用性
統合ガイド32 mm300 mmG 1/8
$588.88
リストに追加