AVENTICS™ S シリーズステンレス鋼 NFPA 交換可能シリンダ
仕様
| ボア | 1-1/2"、2"、2-1/2"、3-1/4"、4"、5"、6"、8" |
| 動作環境 | 腐食性、屋内、洗い流し |
| ストローク | 最大 99" 最大(標準) |
| 標準 / 規格 | NFPA |
| 最大動作圧力 | 150 psi(空気) |
仕様
| ボア | 1-1/2"、2"、2-1/2"、3-1/4"、4"、5"、6"、8" |
| 動作環境 | 腐食性、屋内、洗い流し |
| ストローク | 最大 99" 最大(標準) |
| 標準 / 規格 | NFPA |
| 最大動作圧力 | 150 psi(空気) |