AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871300

部品番号:

AVENTICS-0493871300

$524.53

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FA-C/2-48-10000-PVC-OW-48

仕様

ケーブルケーブル付き
作動電圧24 V DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズC/2
電気接続 1, 極数48極
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度45°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数48極
導体の数40
シールディング非シールド
ケーブル長さ L10 m
保護タイプIP69K
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø13.5 mm
重量2.948 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル
Material cable sheathPolyvinyl chloride