AVENTICS CON-MP シリーズ 多極プラグ、ケーブル付き

カタログを見る
AVENTICS CON-MP シリーズ 多極プラグケーブル付きは、D-SUB のようなマルチポールプラグを備えたケーブルを提供し、さまざまなピン数と異なる長さで、バルブシステム向けに最適化されています。AV のようなシリーズまた、CL03 シリーズのバルブシステム用の C/2 コネクタも利用できます。

1 - 10 の 56 製品の結果
列を選択
ケーブル長
電気接続タイプ
電気接続
極の数
コーディング
電気接続タイプ 2
電気接続 2
極の数 2
コーディング 2
作動電圧
保護等級
シールド
最大周囲温度
最小周囲温度
適切なチェーン
曲げ半径
アクセサリタイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
0493871009

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871009

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
5 mソケットC/248-pin
$399.74
リストに追加
No Image Available For Product
0493871106

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871106

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
5 mソケットC/248-pin
$390.76
リストに追加
No Image Available For Product
0493871203

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871203

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
10 mソケットC/248-pin
$435.98
リストに追加
No Image Available For Product
0493871300

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871300

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
10 mソケットC/248-pin
$524.53
リストに追加
No Image Available For Product
0493871408

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871408

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
15 mソケットC/248-pin
$272.38
リストに追加
No Image Available For Product
0493871505

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ 0493871505

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
15 mソケットC/248-pin
$587.53
リストに追加
No Image Available For Product
R402000782

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ R402000782

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
3 mソケットD-Sub25-pin
$178.58
リストに追加
No Image Available For Product
R402000783

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ R402000783

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
10 mソケットD-Sub25-pin
$210.96
リストに追加
No Image Available For Product
R412011244

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ R412011244

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
3 mソケットD-Sub25-pin
$142.83
リストに追加
No Image Available For Product
R412011245

AVENTICS 多極プラグ、CON-MPシリーズ R412011245

ケーブル長電気接続タイプ電気接続極の数コーディング
5 mソケットD-Sub25-pin
$171.68
リストに追加