AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DO16 0820048005

部品番号:

AVENTICS-0820048005

$87.97

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO16-3/2NC-IS15-110AC-MOI

仕様

作動電気
指示コイル幅 15mm
サイズDO16
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn25 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
作動電圧110 V AC
コイル幅16 mm
起動時間100 %
材質 ハウジングポリフェニレンサルファイド, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.035 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C