仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | コイル幅 15mm |
| サイズ | DO16 |
| 型式 弁 | シート弁 |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 定格吐出 Qn | 20 l/min |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | ISO 15217、型C |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +15 % |
| コイル幅 | 16 mm |
| 電力 消費 DC | 2 W |
| 起動時間 | 100 % |
| 材質 ハウジング | ポリフェニレンサルファイド, ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 重量 | 0.035 kg |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |