製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pilot-operated non-return valve, Series NR02 0821003046

部品番号:

AVENTICS-0821003046

$110.50

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る

仕様

型式シート弁
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
圧縮空気ポート 12M5
定格吐出 Qn 1 から 2345 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-5 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-5 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.07 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム